Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un vienkāršu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla ar grozāms stienis mehānismu, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu, kas aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 35 mm, bet kopējais augstums sasniedz 33 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
EAN
4031582338447
S4 materiāla numurs
990074911
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
52 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
33 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,05 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
9 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
15,2 mm
Grozāms savienojums
74 mm
Ofsets
12 mm
Pagrieziena rādiuss
37 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
12 mm
Diametrs
35 mm
Korpusa platums
12 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 35 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņa bremzi, kas paredzēts naktsskapīšu, mēbeļu, mediju mēbeļu un biroja mēbeļu pārvietošanai. Ritenis tiek uzstādīts ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ir aprīkots ar grozāmu stieni, kas ļauj riteni brīvi pagriezt ap vertikālo asi. Riteņa diametrs ir 35 mm, un tā gultnis ir plakans, ar distancētāju, kas nodrošina vienmērīgu darbību. Riteņa protektors ir identisks riteņa korpusam un arī ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 31 mm, kas ļauj izmantot produktu dažādās mēbeļu konstrukcijās. Statiskā slodzes robežvērtība ir 100 kg, bet dinamiskā slodzes robežvērtība ir 50 kg pie ātruma 3 km/h.

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg