Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un vienkāršu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis mehānismu, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu, kas nodrošina lielisku nodilumizturību, un ir aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni optimālai veiktspējai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 76 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006
EAN
4031582310993
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
64 mm
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
76 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,12 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Balts alumīnijs (RAL9006)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
22 mm
Grozāms savienojums
120 mm
Pagrieziena rādiuss
60 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
10 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un precīzu montāžu mēbeļu korpusā. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ietver grozāmo stieni, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 75 mm ir aprīkots ar plakano gultni ar distanceri, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un samazina berzi. Riteņa protektors ir identisks riteņa korpusa materiālam, tas ir, poliamīdam, kas nodrošina viendabīgu konstrukciju un stabilu saskari ar virsmu. Kopējais augstums ir 76 mm, kas ļauj integrēt riteni kompaktās mēbeļu konstrukcijās. Statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie ātruma 3 km/h.

75 mm
76 mm
80 kg
75 mm
76 mm
80 kg