Grozāmais atbalsta ritenis 65 mm
Stylea
EAN:
4031582310870
Produkta numurs:
5920UOI065B10-11x20 DOM32
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar stieni ar satvēršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina ērtu montāžu un uztica...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar stieni ar satvēršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina ērtu montāžu un uzticamu fiksāciju. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla ar grozāmu stieni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 65 mm, bet kopējais augstums sasniedz 72 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, kas padara to piemērotu dažādām lietojumprogrammām. Šis ritenis ir ideāls risinājums naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja krēsliem un biroja mēbelēm, nodrošinot klusu un vienmērīgu pārvietošanos.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem