Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprināšanai. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis gultni, kas nodrošina vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 88,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja krēsliem un biroja mēbelēm.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582335972
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
53 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
88,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,12 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
20 mm
Grozāms savienojums
124 mm
Pagrieziena rādiuss
62 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
8 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU

Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai mēbeļu konstrukcijās un nodrošina stabilu, kontrolētu kustību pa gludām virsmām. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas ļauj ritenim droši un precīzi fiksēties mēbeļu korpusā bez papildu elementiem. Korpuss ir grozāms stienis, kas izgatavots no poliamīda, nodrošinot vieglu konstrukciju, izturību pret mehāniskiem bojājumiem un vienmērīgu pagriešanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 75 mm ir aprīkots ar plakano gultni ar distanceri, kas samazina berzi, bet protektora materiāls ir identisks riteņa korpusa materiālam, tas ir, poliamīds. Kopējais augstums ir 88,5 mm. Statiskā slodzes robežvērtība ir 100 kg, bet dinamiskā slodze ir 50 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir paredzēts naktsskapīšiem, mēbelēm, medicīnas mēbelēm un biroja mēbelēm.

75 mm
88,5 mm
50 kg
75 mm
88,5 mm
50 kg