Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335903
Produkta numurs:
5925UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi Stylea ir paredzēts mēbeļu konstrukciju pārvietošanai un nostiprināšanai. Stiprināju...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi Stylea ir paredzēts mēbeļu konstrukciju pārvietošanai un nostiprināšanai. Stiprinājums ir akla atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu mēbeļu korpusā. Grozāmais stienis ir izgatavots no poliamīda, nodrošinot brīvu pārvietošanos. Riteņa diametrs ir 65 mm, un tā gultnis ir plakans gultnis ar distanceri, kas samazina berzi un nodrošina vienmērīgu kustību. Riteņa protektors ir identisks ar riteņa korpusu, un abi elementi ir izgatavoti no poliamīda. Kopējais augstums ir 91,5 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir piemērots naktsskapīšiem, mēbelēm, medicīnas mēbelēm un biroja mēbelēm.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu