Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts smagu konstrukciju un aprīkojuma mobilitātei. Stiprinājuma tips ir Avere zem skrūves, kas nodrošina vienkāršu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no vidēja tērauda loksnes, un tā groza daļu veido divu bumbu saciķkstes, kas ļauj riteni brīvi pagriezt ap asi. Ritenim ir 75 mm diametrs, un tajā ir izmantoti precīzijas lodīšgultņi. Riteņa protektors ir no cietas gumijas bez marķējuma, kas neatstāj pēdas uz grīdas, bet paša riteņa korpuss ir no polipropilēna. Kopējais augstums ir 99 mm. Statiskā slodzes robeža ir 160 kg, bet dinamiskā slodze ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2977PIP075P30-10
EAN
4031582362329
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
99 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,65 kg
Produkta nosaukums
Agila twin
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
198 mm
Ofsets
31,4 mm
Pagrieziena rādiuss
99 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
75 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Protektora platums
25 mm
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila twin
2970PIP075P30-10

Agila twin grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, nodrošinot 75 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 99 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg