Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin
Pasūtījuma numurs:
990004157
EAN:
4031582302912
Produkta numurs:
2977PJO075P30-10,3
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nostiprināts statīvs
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai, kur nepieciešama precīza po...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai, kur nepieciešama precīza pozicionēšana un droša fiksācija. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves, kas nodrošina stabilu un drošu montāžu uz pamatnes. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes, un tajā ir iebūvētas divu bumbu sačīkstes, kas ļauj ritenim brīvi griezties ap vertikālo asi un nodrošina vieglu manevrēšanu. Riteņa diametrs ir 75 mm. Gultnis ir plakans gultnis, protektors ir izgatavots no termoplastiskas gumijas, bet riteņa korpuss ir no polipropilēna, kas nodrošina izturību pret ķīmiskām vielām un zemu svaru. Kopējais augstums ir 99 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Ritenis ir paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
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
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas