Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila twin grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 75 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 99 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem, nodrošinot uzticamu un efektīvu mobilitāti dažādās profesionālās vidēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6
EAN
4031582302707
S4 materiāla numurs
990032147
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
71 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
99 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,46 kg
Produkta nosaukums
Agila twin
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
10,3 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
65 mm
Grozāms savienojums
145 mm
Ofsets
31,4 mm
Pagrieziena rādiuss
72,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
25 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin
2977PJO075P30-10,3

Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai, kur nepieciešama precīza pozicionēšana un droša fiksācija. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves, kas nodrošina stabilu un drošu montāžu uz pamatnes. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes, un tajā ir iebūvētas divu bumbu sačīkstes, kas ļauj ritenim brīvi griezties ap vertikālo asi un nodrošina vieglu manevrēšanu. Riteņa diametrs ir 75 mm. Gultnis ir plakans gultnis, protektors ir izgatavots no termoplastiskas gumijas, bet riteņa korpuss ir no polipropilēna, kas nodrošina izturību pret ķīmiskām vielām un zemu svaru. Kopējais augstums ir 99 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Ritenis ir paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg