Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin
Pasūtījuma numurs:
990006429
EAN:
4031582340952
Produkta numurs:
2977DYK075P30-10,3
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nostiprināts statīvs
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts smagu konstrukciju un iekārtu pārvietošanai. Stiprinā...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts smagu konstrukciju un iekārtu pārvietošanai. Stiprinājums ir avere zem skrūves tipa, kas nodrošina vienkāršu montāžu un stabilu fiksāciju. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja biezuma, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas samazina berzi un ļauj viegli pagriezties. Ritenis ar diametru 75 mm ir aprīkots ar gultni Coni di sfere, un tā protektors izgatavots no cietas, melnas, elektrovadošas gumijas, kas novērš statiskās elektrības uzkrāšanos. Riteņa korpusa materiāls ir lokšņu tērauds. Produkta kopējais augstums ir 99 mm. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h. Produkts paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratos, apkalpošanas ratos lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
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
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas