Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Agila twin ir groznāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts stabilai, precīzai un kontrolētai kustībai aprīkojumā, kuram nepieciešama bieža pārvietošana. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves, kas ļauj ritenis ērti un droši piestiprināt konstrukcijas apakšpusē, nodrošinot stabilu balstu un vienmērīgu slodzes sadalījumu. Korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes, kas nodrošina mehānisko izturību un formas stabilitāti, un tas ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu griešanos ap vertikālo asi. Ritenis ar 75 mm diametru ir aprīkots ar plakanu gultni, kas samazina berzi un atvieglo kustības uzsākšanu. Protektora materiāls ir identisks riteņa korpusa materiālam, un abi ir izgatavoti no polipropilēna, tādējādi nodrošinot vienotu materiālu, izturību pret nodilumu un zemu svaru. Ritenis ir kompakts, un tā kopējais augstums ir 99 mm, kas ļauj to integrēt ierobežota augstuma konstrukcijās. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg, nosakot to pie ātruma 3 km/h. Ritenis paredzēts izmantošanai gultu pārvietošanas aprīkojumā, ēdināšanas ratiņos un ēdienu piegādes sistēmās, lidojumu apkalpošanas ratiņos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Preču numuri
Preces numurs
2977POO75P30-10,3
EAN
4031582428247
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
99 mm
Produkta nosaukums
Agila twin
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
198 mm
Ofsets
31 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas