Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362312
Produkta numurs:
2977PIO075P50
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nostiprināts statīvs
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts stabilam un drošam balstam mēbelēm un aprīkojumam. St...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts stabilam un drošam balstam mēbelēm un aprīkojumam. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina vienkāršu uzstādīšanu un stabilu piestiprināšanu pie virsmas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu lodīšu sakabes gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos. Ritenis ir 75 mm diametrā, tā protektors ir izgatavots no cietas gumijas bez marķējuma, savukārt riteņa korpuss ir no polipropilēna, bet ritenis darbojas uz plakanā gultņa. Kopējais augstums ir 102 mm. Statiskā slodzes izturība ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, apkalpošanas ratos lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
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
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas