Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila twin grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 102 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2970PIO075P50
EAN
4031582362275
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
102 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,56 kg
Produkta nosaukums
Agila twin
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
56 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
137,8 mm
Ofsets
31,4 mm
Pagrieziena rādiuss
68,9 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin
2977PIO075P50

Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts stabilam un drošam balstam mēbelēm un aprīkojumam. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina vienkāršu uzstādīšanu un stabilu piestiprināšanu pie virsmas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu lodīšu sakabes gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos. Ritenis ir 75 mm diametrā, tā protektors ir izgatavots no cietas gumijas bez marķējuma, savukārt riteņa korpuss ir no polipropilēna, bet ritenis darbojas uz plakanā gultņa. Kopējais augstums ir 102 mm. Statiskā slodzes izturība ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, apkalpošanas ratos lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg