Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila twin grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 75 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 102 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2970PIP075P50
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
102 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,65 kg
Produkta nosaukums
Agila twin
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
56 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
137,8 mm
Ofsets
31,4 mm
Pagrieziena rādiuss
68,9 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
75 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Protektora platums
25 mm
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin
2977PIP075P50

Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmās, apkalpošanas ratiņos lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēs un displejos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu savienojumu ar virsmu un vienkāršu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no materiāla "tērauda loksne, vidēja" un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu griešanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 75 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas samazina berzi un nodrošina vienmērīgu kustību, tā protektors ir izgatavots no cietās gumijas bez marķējuma, bet riteņa korpuss ir no polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 102 mm. Statiskā kravnesība ir 160 kg, bet dinamiskā kravnesība ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Šāda konstrukcija nodrošina uzticamu darbību un ilgu kalpošanas laiku, saglabājot stabilitāti arī pie regulāras pārvietošanas.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg