Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362336
Produkta numurs:
2977PIP075P50
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nostiprināts statīvs
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu pie...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmās, apkalpošanas ratiņos lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēs un displejos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu savienojumu ar virsmu un vienkāršu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no materiāla "tērauda loksne, vidēja" un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu griešanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 75 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas samazina berzi un nodrošina vienmērīgu kustību, tā protektors ir izgatavots no cietās gumijas bez marķējuma, bet riteņa korpuss ir no polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 102 mm. Statiskā kravnesība ir 160 kg, bet dinamiskā kravnesība ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Šāda konstrukcija nodrošina uzticamu darbību un ilgu kalpošanas laiku, saglabājot stabilitāti arī pie regulāras pārvietošanas.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas