Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362305
Produkta numurs:
2977PIO075P30-10
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nostiprināts statīvs
Agila twin ir groznāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts ērtai un drošai manevrēšanai. Stiprinājuma tips ir a...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila twin ir groznāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts ērtai un drošai manevrēšanai. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves, kas nodrošina drošu un stabilu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu saciķkstēm, kas nodrošina vieglu griešanos. Ritenim ir 75 mm diametrs, gultnis ir Cuscinetto piano, bet protektors ir no cietas gumijas bez marķējuma, un riteņa korpuss ir no polipropilēna. Kopējais augstums ir 99 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, apkalpošanas ratos lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēs un displejos, nodrošinot uzticamu manevrēšanu un stabilu fiksāciju.
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
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas