Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin
Pasūtījuma numurs:
990005376
EAN:
4031582302929
Produkta numurs:
2977PJO075P50
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nostiprināts statīvs
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts drošai un precīzai kustībai ar nelielu slodzi. Stipri...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts drošai un precīzai kustībai ar nelielu slodzi. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no vidēja tērauda loksnes, un tā griešanos nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj vieglu un vienmērīgu pagriešanu. Ritenim ir 75 mm diametrs, tā korpuss ir izgatavots no polipropilēna, protektors ir no termoplastiskās gumijas, bet gultnis ir plakanais gultnis. Kopējais augstums ir 102 mm. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmās, apkalpošanas ratos lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēs un displejos. Produkts nodrošina uzticamu darbību un ilgu kalpošanas laiku.
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
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas