Ritenis 125 mm
Elastech
Pasūtījuma numurs:
190010808
Produkta numurs:
XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis ar 125 mm diametru un 40 mm platumu, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenis ir izg...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis ar 125 mm diametru un 40 mm platumu, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ar elektrovadītspēju, kas nodrošina antistatiskas īpašības. Elastīgā riepa ir nemar ķējošas, antistatiskas un vulkanizētas, kas garantē ilgmūžību un drošību dažādās vidēs. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 320 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 160 kg pie 4 km/h ātruma. Elastech ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdz ēsības tehnologijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastatnēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi