Ritenis 100 mm
Elastech heat
Pasūtījuma numurs:
199034364
EAN:
4031582348620
Produkta numurs:
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Elastech heat ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no alumīnija korpusa ar 100 mm diametru. Riteņa protektor...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Elastech heat ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no alumīnija korpusa ar 100 mm diametru. Riteņa protektora platums ir 35 mm, un tas izgatavots no karstumizturīga mitrināšanas materiāla. Riteņa ass cauruma diametrs ir 8,3 mm, bet riteņa ass garums ir 45 mm. Riteņa gultnis ir precizitātes lodīšu gultnis no nerūsējošā tērauda. Statiskā slodzes jauda ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 80 kg pie ātruma 4 km/h.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Pastāvīga karstumizturība
No karstumizturīga materiāla izgatavoti riteņi lietošanai ekstremālās vidēs