Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Integral twin torsion ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts medicīniskām un laboratorijas iekārtām. Stiprinājuma tips ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no smaga tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni grozīšanai. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar nerūsējošā tērauda precīzijas lodīšu gultni, un protektors izgatavots no injicēta poliuretāna. Kopējais augstums ir 150 mm. Statiskā slodzes izturība ir 375 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 125 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts paredzēts izmantošanai C-rokturos, CT skeneros, MRI un rentgena iekārtās, slimnīcu gultās, mikroskopiskajās iekārtās, ķirurģijas robotos un operāciju galdos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
EAN
4031582382556
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Kopējais platums
62 mm
Kravnesība pie 3 km/h
125 kg
Statiskā kravnesība
375 kg
Kopējais augstums
150 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-30 °C
Produkta nosaukums
Integral twin torsion
Standarta
EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
51 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Grozāms savienojums
200 mm
Ofsets
37,5 mm
Pagrieziena rādiuss
100 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
12 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

«German Design» balva

«German Design» balva

«Red Dot» dizaina balva

«Red Dot» dizaina balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Spēcīgs statīvs
Īpaši augsta vērpes stingrība nodrošina stabilitāti operāciju galdiem vai smagām iekārtām
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
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Integral twin torsion
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP

Integral twin torsion ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzēni. Stiprinājums ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no smaga tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni grozīšanās nodrošināšanai. Ritenis ar 125 mm diametru ir ar injicētu poliuretāna protektoru, poliamīda korpusu un nerūsējoša tērauda precīzijas lodīšu gultni. Kopējais augstums ir 149 mm. Statiskā slodzes spēja ir 375 kg, bet dinamiskā slodze ir 125 kg pie 4 km/h un 125 kg pie 3 km/h. Paredzēts lietošanai C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgenā, slimnīcu gultās, mikroskopiskās iekārtās, ķirurģijas robotos un operāciju galdos.

125 mm
149 mm
125 kg
125 mm
149 mm
125 kg