Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Integral twin torsion ir grožāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās, tostarp C-roktūros, CT skenerios, MRI un rentgena iekārtās, slimņicu gultās, mikroskopiskajās iekārtās, ķirurģijas robotu un operāciju galdu sistēmās. Produkts ir aprīkots ar stienim ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, un slimņicu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no tērauda lokšnes, smagas, un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu griešanos. Ritenis ir 125 mm diametrā ar polietāna, injicētu protektoru un poliamīda ķermeni, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda, kas garantē ilgmūžību un uzticamību. Kopējais produkta augstums ir 149 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 375 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 125 kg pie 4 km/h ātruma un 125 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu un efektīvu darbību medicīniskajā vidē.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
S4 materiāla numurs
990039670
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Kopējais platums
63 mm
Kravnesība pie 3 km/h
125 kg
Kravnesība pie 4 km/h
125 kg
Statiskā kravnesība
375 kg
Kopējais augstums
149 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
1,36 kg
Produkta nosaukums
Integral twin torsion
Standarta
EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
4
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
51 mm
Skrūve vītnes pozīcija
7 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
60 mm
Grozāms savienojums
207 mm
Ofsets
37,5 mm
Pagrieziena rādiuss
103,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
91 Krasts A
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
12 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
12 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

«German Design» balva

«German Design» balva

«Red Dot» dizaina balva

«Red Dot» dizaina balva

special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Spēcīgs statīvs
Īpaši augsta vērpes stingrība nodrošina stabilitāti operāciju galdiem vai smagām iekārtām
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

Integral twin torsion ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no smagas tērauds loksnes ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis aprīkots ar injicētu poliuretāna protektoru un cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni, ar diametru 125 mm. Kopējais augstums sastāda 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 375 kg. Produkts piemērots C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, slimnīcu gultām, mikroskopiskām iekārtām, ķirurģijas robotiem un operāciju galdiem.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg