Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Integral twin load ir grožāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas paredzēts profesionālai medicīnas un rūpnieciskajai lietošanai. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšnes un aprīkots ar precizitātes lodīšu gulti, kas garantē vienmērīgu un uzticamu grožāmā mehānisma darbību. Ritenis ar 150 mm diametru ir izgatavots no injicēta poliuretāna ar poliamīda ķermeni, kas nodrošina izturību un ilgmūžību. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes sfērisku gultni, kas nodrošina optimālu rotāciju un minimālu berzi. Kopējais produkta augstums ir 193 mm. Produkts nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 750 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 250 kg pie ātruma 4 km/h. Integral twin load ir ideāls risinājums C-rokturu, CT skeneru, MRI un rentgena iekārtām, slimņicu gultām, mikroskopiskām iekārtām, ķirurģijas robotiem un operāciju galdiiem, kur nepieciešama augsta precizitāte, uzticamība un slodzes nēsamspēja.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
S4 materiāla numurs
990066030
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Kopējais platums
74 mm
Kravnesība pie 4 km/h
250 kg
Statiskā kravnesība
750 kg
Kopējais augstums
193 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
2,32 kg
Produkta nosaukums
Integral twin load
Standarta
EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
2
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
50 mm
Skrūve vītnes pozīcija
7 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
70 mm
Grozāms savienojums
249 mm
Ofsets
45 mm
Pagrieziena rādiuss
124,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
91 Krasts A
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Spēcīgs statīvs
Īpaši augsta vērpes stingrība nodrošina stabilitāti operāciju galdiem vai smagām iekārtām
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
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas