Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 150 mm
Linea clinic load
Pasūtījuma numurs:
990038181
EAN:
4031582382518
Produkta numurs:
5984UAP150R36-32S30 D 9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea clinic load ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts slimnīcu gultām, slimnī...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Linea clinic load ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts slimnīcu gultām, slimnīcām, mikroskopiskajām iekārtām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem un operāciju galdiem. Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija, nodrošina drošu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu lodīšu sakabi, kas ir pastiprināta vai nerūsējoša. Ritenis ar 150 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda. Produkta kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā slodzes izturība ir 600 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 200 kg pie ātruma 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām