Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un polimīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no polimīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni, nodrošinot diametru 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 145 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam medicīnas un biroja aprīkojuma spektram, ieskaitot anestezioloģijas ratus, CT skenerus, MRI, rentgena iekārtas, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus, ārstēšanas krēslus, ultraskaņas iekārtas, ventilatorus un profesionālās uzkopšanas ratus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
594CUAP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582378399
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
145 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,17 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
22 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
20 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea
5941UAP125R05-22 RAL9002

Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un ilgmūžību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē optimālu veiktspēju. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 145 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
5940UAP125R05-22X40 9002/7015 2.0

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes iestādēs. Ritenis ir aprīkots ar cietu stieni un apalogu, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās iekārtās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē ilgmūžību un pretestību ķīmiskajiem vielu ietekmei, un tas ir aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu rotāciju. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina optimālu berzi un nodilumizturību uz dažādām grīdas virsmām. Ritenis ir aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultņiem, kas garantē augstu rotācijas precizitāti un ilgstošu darbības laiku. Kopējais augstums ir 143 mm, kas ļauj riteņiem integrēties dažādu izmēru iekārtās. Statiskā noslodzes jauda ir 220 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 110 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu un stabilu darbību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Linea ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas iekārtām, pacientu pacelājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām un profesionālās uzkopšanas ratiem.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg