Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
Pasūtījuma numurs:
990770131
EAN:
4031582347364
Produkta numurs:
5940UAP125R05-22X40 9002/7015 2.0
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju medicīnas un bir...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju medicīnas un biroja aprīkojumam. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 143 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 110 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze var sasniegt līdz 220 kg, padarot to ideālu medicīnas iekārtām, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Īpašas funkcijas