Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Basetech ritenis ir rullkastēm un veikalu mēbelēm paredzēts komponents ar 80 mm diametru un 34 mm platu protektoru. Ritenis izgatavots no polipropilēna, kas identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar rullīšu gultni optimālai darbībai. Riteņa ass cauruma diametrs ir 12 mm, bet virzuļa garums sasniedz 44,4 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 250 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 125 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir piemērots vidēji slodzītiem lietojumiem, nodrošinot uzticamu un stabilu darbību dažādās kustīgās sistēmās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
POR080x34-Ø12 white
EAN
4031582410372
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
125 kg
Statiskā kravnesība
250 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,1 kg
Produkta nosaukums
Basetech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44,4 mm
Protektora platums
34 mm
Diametrs
80 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto a rulli