Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Duratech silent ritenis ir cauruļveida ritenis, kas paredzēts izmantošanai riteņu sistēmās. Ritenim ir 100 mm diametrs, bet protektora platums ir 36 mm. Ass cauruma diametrs ir 12 mm, bet rumbas garums sasniedz 44 mm. Ritenis ir izgatavots no poliamīda protektora materiāla, savukārt ķermenis ir veidots no damping hibridā materiāla, kas nodrošina trokšņa samazināšanu. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultņiem un nodrošina statisko noslodzi līdz 320 kg, bet dinamiskā noslodze ir 160 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums lietojumiem, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un klusuma darbība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
HUR100x36-Ø12 white
EAN
4031582400687
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
160 kg
Statiskā kravnesība
320 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,4 kg
Produkta nosaukums
Duratech silent
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Damping, hibrīda materiāls
Protektora materiāls
Poliamīds
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44 mm
Protektora platums
36 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto a rulli