Ritenis 200 mm
Puretech air
EAN:
4031582371024
Produkta numurs:
DPR200x50-Ø20 2PR black
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Puretech air ritenis ir pneimatiskā riepa ar līnijas profilu, kas paredzēta kasteru lietošanai. Riteņa kopējais diametrs ir 200 ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Puretech air ritenis ir pneimatiskā riepa ar līnijas profilu, kas paredzēta kasteru lietošanai. Riteņa kopējais diametrs ir 200 mm, bet protektora platums sasniedz 50 mm. Riteņa ass caurums ir 20 mm, un riteņa viņķa garums ir 58 mm. Riteņa ķermenis ir izgatavots no lokšņu tērauda, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Riteņš ir aprīkots ar rullīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 150 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums kasteru sistēmām, kas prasa uzticamību un augstu veiktspēju.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām