Ritenis 125 mm
Duratech silent
EAN:
4031582400694
Produkta numurs:
HUR125x36-Ø12 white
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Duratech silent ritenis ir cauruļveida ritenis, kas paredzēts izmantošanai kasteros un kustīgajās platformās. Ritenim ir 125 mm ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Duratech silent ritenis ir cauruļveida ritenis, kas paredzēts izmantošanai kasteros un kustīgajās platformās. Ritenim ir 125 mm diametrs, bet protektora platums sasniedz 36 mm, nodrošinot stabilu un vienmērīgu kustību. Ritenis ir izgatavots no poliamīda, kas garantē izturību un klusumu darbības laikā. Ritenim ir damping hibridā materiāla korpuss, kas efektīvi absorbē vibrācijas un troksni. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultņiem, kas nodrošina gludu un ilgtspējīgu rotāciju. Ritenim ir 44 mm gara osa, un ass cauruma diametrs ir 12 mm, kas ļauj viegli montēt riteni uz standarta kasteru ass. Ritenis var izturēt 400 kg statisko slodzi un 200 kg dinamisko slodzi pie 4 km/h ātruma, padarot to ideālu risinājumu smagiem un vidējiem pielietojumiem.