Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370164
Produkta numurs:
8477UAD100P30-11 red
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts prasīgai rūpnieciskai ekspluatācijai. Stiprināju...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Alpha stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts prasīgai rūpnieciskai ekspluatācijai. Stiprinājums ir skrūvējams, tas tiek piestiprināts ar skrūvēm zem iekārtas vai konstrukcijas, nodrošinot stabilu un drošu fiksāciju. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smagā izpildījumā, un tajā ir iemontēti divi lodīšu gultņi, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos ap vertikālo asi. Ritenim ir 100 mm diametrs, un tā gultnis ir rullīšu tipa, izgatavots no nerūsējošā tērauda. Protektors ir no injicēta poliuretāna, kas nodrošina labu nodilumizturību un klusu kustību, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē vieglu konstrukciju un izturību pret ķīmiskām vidēm. Kopējais augstums ir 128 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg, kad ritenis kustas ar ātrumu 4 km/h. Ritenis ir paredzēts izmantošanai ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, konteineru būvniecībā, elektroniskajās sistēmās un tīrtelpu tehnoloģijās, ugunsdzēsības tehnoloģijās un ugunsdrošības aprīkojumā, mašīnbūvē un transporta aprīkojumā.
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda