Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodze - 300 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8470UFX125P30-11
EAN
4031582370126
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
300 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,08 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
102,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
64 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
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
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda