Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 160 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990064659
EAN:
4031582380545
Produkta numurs:
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts smagām transportēšanas iekārtām un ratiņiem. Ri...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts smagām transportēšanas iekārtām un ratiņiem. Ritenim ir plāksne ar centrālo fiksāciju, kas nodrošina stabilu montāžu un vienlaicīgu riteņa un grozāmās daļas bloķēšanu. Korpusa grozāmo daļu veido divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu grozīšanos, un pats korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smags, ar augstu mehānisko izturību. Ritenis ar diametru 160 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, hermētiski noslēgtu, kas samazina berzi un aizsargā iekšējos elementus no netīrumiem un mitruma. Riteņa protektora materiāls ir elastīga riepa bez mārķējuma, vulkanizēta, bet riteņa korpuss izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie ātruma 4 km/h. Konstrukcija paredzēta ilgstošai rūpnieciskai ekspluatācijai.
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda