Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauds, smags materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīds pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a rulli, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūve un transporta aprīkojums lietojumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8470UFD100P30-11
EAN
4031582370096
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
300 kg
Kopējais augstums
128 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,74 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
182 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
91 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
64 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
34 mm
Diametrs
100 mm
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenim ir 100 mm diametrs un 34 mm plata elastīga riepa, kas izgatavota no melnām vulkanizētām elastīgām riepām. Ritenis ir aprīkots ar poliamīda korpusu un ruļļu gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenim ir 44,4 mm gara ass un 12 mm diametra ass caurums, kas nodrošina stabilu montāžu uz kasteru rāmja. Ritenis var izturēt 320 kg statisko slodzi un 160 kg dinamisko slodzi pie 4 km/h ātruma, kas padara to piemērotu vidēji slodzītiem transportlīdzekļiem.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha stainless
8477UFD100P30-11

Alpha stainless ir groźamais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai. Ritenis ir aprīkots ar aizvērtu fitingu – avere zem skrūves, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu un vienkāršu montāžu. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smags, ar divu bumbu saķēdes sistēmu (divu bumbu saķēdes), kas nodrošina precīzu un vienmērīgu griešanos ap vertikālo asi. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametra riteni, kura riepa ir elastīga, bez mar­ķējuma, vulkanizēta gumija, bet riteņa korpuss izgatavots no poliamīda. Riteņa gultnis ir veidots kā rullīšu gultnis no nerūsējošā tērauda, kas nodrošina mazu berzi un ilgu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 128 mm, kas ļauj integrēt riteni dažādās konstrukcijās. Statiskā slodzes izturība ir līdz 300 kg, bet dinamiskā slodze – līdz 150 kg ar ātrumu 4 km/h. Izstrādājums paredzēts lietošanai ēdināšanas sistēmās un ēdienu piegādes ratos, konteineru būvniecībā, elektroniskajās sistēmās un tīrtelpu tehnoloģijās, ugunsdzēsības tehnoloģijās un ugunsdrošībā, mašīnbūvē un transporta aprīkojumā.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg