Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kura konstrukcija ir paredzēta precīzai vadībai un stabilam balstam. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina vienkāršu un drošu piestiprināšanu pie ierīces rāmja. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smags, un tajā ir iebūvētas divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos ap vertikālo asi. Ritenis ir 160 mm diametrā un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas samazina berzi un uzlabo darbības precizitāti. Riteņa protektors ir izgatavots no elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas nodrošina nelielu svaru un izturību pret mehāniskiem bojājumiem. Produkta kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes izturība ir 600 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 300 kg pie ātruma 4 km/h. Ritenis ir paredzēts ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8477UFD160P63
EAN
4031582354935
S4 materiāla numurs
990035538
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
300 kg
Statiskā kravnesība
600 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,48 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
334 mm
Ofsets
60 mm
Pagrieziena rādiuss
167 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
63 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
30 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
46 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Alpha stainless
8470UFD160P63

Alpha stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetto a rulli, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Alpha stainless
8478UFD160P63

Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas nerūsējošā tērauda, nodrošinot izturību un stabilitāti dažādās vidēs. Ritenis ir aprīkots ar 160 mm diametru, un tā konstrukcija ietver elastīgas riepas bez marķējuma, kas ir vulkanizētas, nodrošinot uzticamu berzi un ilgmūžību. Riteņa asis ir aprīkota ar ruļļu kuscineti no nerūsējošā tērauda, kas garantē vienmērīgu rotāciju un minimālu berzi. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas nodrošina vieglumu un ķīmisko izturību. Kopējais riteņa augstums ir 200 mm, kas ļauj ērti integrēt to dažādās sistēmās. Produkts ir paredzēts statiskajai slodzei līdz 600 kg un dinamiskajai slodzei līdz 300 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha stainless ritenis ir ideāli piemērots ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām ar tīrtelpas tehnoloģiju, ugunsdz­ēsības tehnoloģijām un ugundrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea
5077YGP125R05-28x40

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts stabilai un kontrolējamai kustībai. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina drošu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu grozīšanos. Riteņa diametrs ir 125 mm, un tas ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem. Protektors ir veidots no elektrovadošas termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna. Kopējais augstums ir 162 mm, kas ļauj integrēt riteni kompaktās konstrukcijās. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmās un dušas krēslos.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg