Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Alpha stainless
Pasūtījuma numurs:
990035539
EAN:
4031582347173
Produkta numurs:
8478UFD160P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas nerūsējošā tērauda, nodrošinot iztur...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas nerūsējošā tērauda, nodrošinot izturību un stabilitāti dažādās vidēs. Ritenis ir aprīkots ar 160 mm diametru, un tā konstrukcija ietver elastīgas riepas bez marķējuma, kas ir vulkanizētas, nodrošinot uzticamu berzi un ilgmūžību. Riteņa asis ir aprīkota ar ruļļu kuscineti no nerūsējošā tērauda, kas garantē vienmērīgu rotāciju un minimālu berzi. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas nodrošina vieglumu un ķīmisko izturību. Kopējais riteņa augstums ir 200 mm, kas ļauj ērti integrēt to dažādās sistēmās. Produkts ir paredzēts statiskajai slodzei līdz 600 kg un dinamiskajai slodzei līdz 300 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha stainless ritenis ir ideāli piemērots ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām ar tīrtelpas tehnoloģiju, ugunsdzēsības tehnoloģijām un ugundrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda