Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir čuguna rites ķermenis, kas paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, AMR sistēmās, automatizētās transporta sistēmās, automobiļu OEM risinājumos, keramikas un stikla ražošanā, konteineru būvniecībā, ugunsdz­ēsības tehnoloģijās, autoiekrāvējos un remonta uzņēmumos, smago AGV sistēmu, mašīnbūves, pasta loģistikas sistēmu, ražošanas un platformu ratu, kā arī transporta aprīkojuma jomās. Ritenim ir 250 mm diametrs un 75 mm plata poliuretāna, lieta protektora josla, kas nodrošina uzticamu un ilgtspējīgu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FTF250x75-Ø80-4xØ15
EAN
4031582331707
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
8,67 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
4
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
80 mm
Montāžas atveres diametrs
15 mm
Atveres apļa diametrs
112 mm
Protektora platums
75 mm
Diametrs
250 mm
Piemērots
atlet
Gūltnis
Ruota flangiata