Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un piedāvā uzticamus tehniskos parametrus dažādiem pielietojumiem. Riteņa diametrs ir 82 mm, bet protektora platums sasniedz 68 mm. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna materiāla, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Statiskā slodzes jauda ir 1400 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 700 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta noslodze un ilgmūžīgums.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
RK.ETP082x68-Ø47x12
EAN
4031582369540
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
700 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Novatech
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Nedefinēts
Protektora materiāls
Polipropilēns, mīksts
Gultņa diametrs
47 mm
Gultņa platums
12 mm
Protektora platums
68 mm
Diametrs
82 mm
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
Vienmērīga slīdēšana
Polipropilēna slīdes virsma mīkstām grīdām un teflona slīdes virsma cietām grīdām