Ritenis 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369519
Produkta numurs:
RK.ETP075x80-Ø47x14
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Vienmērīga slīdēšana
Novatech ritenis ir paredzēts kastes pārvietošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos. Riteņa diametrs i...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir paredzēts kastes pārvietošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet protektora platums sasniedz 80 mm. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 1400 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 700 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir piemērots vidēji slodzītiem transportlīdzekļiem un iekštelpu pārvietošanas sistēmām.
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
Vienmērīga slīdēšana
Polipropilēna slīdes virsma mīkstām grīdām un teflona slīdes virsma cietām grīdām