Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir paredzēts kastes transportēšanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos. Riteņa diametrs ir 82 mm, bet protektora platums sasniedz 96 mm. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna materiāla, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 1500 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 750 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir piemērots vidējas un smagas noslodzes pielietojumiem rūpnieciskajā vidē.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
RK.ETP082x96-Ø52x14
EAN
4031582330656
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
750 kg
Statiskā kravnesība
1500 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Novatech
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Nedefinēts
Protektora materiāls
Polipropilēns, mīksts
Gultņa diametrs
52 mm
Gultņa platums
14 mm
Protektora platums
96 mm
Diametrs
82 mm
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
Vienmērīga slīdēšana
Polipropilēna slīdes virsma mīkstām grīdām un teflona slīdes virsma cietām grīdām