Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir čuguna rites ķermenis, kas paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, AMR sistēmās, automatizētās transporta sistēmās, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražošanā, konteineru būvniecībā, ugunsdz­ēsības tehnolo­ģijās, autoiekrāvējos un remonta uzņēmumos, smago AGV sistēmu, mašīnbūves, pasta loģistikas sistēmu, ražošanas un platformu ratu un transporta aprīkojuma jomās. Ritenim ir 230 mm diametrs un 82 mm plata poliuretāna, lieta riepa, kas nodrošina uzticamu un ilgtspējīgu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FTF230x82-Ø45-5xØ14
EAN
4031582331974
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
5,85 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
5
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
45 mm
Montāžas atveres diametrs
14 mm
Atveres apļa diametrs
70 mm
Protektora platums
82 mm
Diametrs
230 mm
Piemērots
jungheinrich_mic
Gūltnis
Ruota flangiata