Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir paredzēts kastes pārvietošanai un nodrošina uzticamu veiktspēju dažādos lietošanas apstākļos. Riteņa diametrs ir 82 milimetri, bet protektora platums sasniedz 100 milimetrus. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 1600 kilogrami, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 800 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionālai un rūpnieciskai lietošanai, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un ilgmūžīgums.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
RK.ETP082x100-Ø47x12
EAN
4031582369557
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Novatech
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Nedefinēts
Protektora materiāls
Polipropilēns, mīksts
Gultņa diametrs
47 mm
Gultņa platums
12 mm
Protektora platums
100 mm
Diametrs
82 mm
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
Vienmērīga slīdēšana
Polipropilēna slīdes virsma mīkstām grīdām un teflona slīdes virsma cietām grīdām