Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām ar 85 mm diametru un 90 mm protektora platumu. Ritenis izgatavots no mīksta polipropilēna, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1600 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots vidējas un augstākas noslodzes pielietojumiem, kur nepieciešama uzticama un stabila kustība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
RK.ETP085x90-Ø47x14
EAN
4031582329001
S4 materiāla numurs
190800581
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,16 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Nedefinēts
Protektora materiāls
Polipropilēns, mīksts
Gultņa diametrs
47 mm
Gultņa platums
14 mm
Protektora platums
90 mm
Diametrs
85 mm
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
Vienmērīga slīdēšana
Polipropilēna slīdes virsma mīkstām grīdām un teflona slīdes virsma cietām grīdām