Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir kastora ķermenis, kas izgatavots no čuguna un paredzēts izmantošanai dažādās nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, AMR sistēmās, automatizētās transporta sistēmās, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražošanā, konteineru būvniecībā, ugunsdz­ēsības tehnoloģijās, autoiekrāvējos un remontu uzņēmumos, smago AGV sistēmās, mašīnbūvē, pasta loģistikas sistēmās, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Ritenim ir 250 mm diametrs, bet protektora platums ir 80 mm. Protektors ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina izturību un labu berzi dažādos apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FTF250x80-Ø80-5xØ15
EAN
4031582332124
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
9,04 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
5
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
80 mm
Montāžas atveres diametrs
15 mm
Atveres apļa diametrs
112 mm
Protektora platums
80 mm
Diametrs
250 mm
Piemērots
komatsu
Gūltnis
Ruota flangiata