Ritenis 80 mm
Novatech
EAN:
4031582369533
Produkta numurs:
RK.ETP080x75-Ø47x14
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Vienmērīga slīdēšana
Novatech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un piedāvā uzticamus raksturlielumus dažādām lietošanas situācijām. Riteņa diamet...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un piedāvā uzticamus raksturlielumus dažādām lietošanas situācijām. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet protektora platums sasniedz 75 mm. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna materiāla, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Statiskā slodzes jauda ir 1400 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 700 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir piemērots vidēji slodzītiem kasteru risinājumiem, kur nepieciešama stabila un draudzīga pret grīdu darbība.
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
Vienmērīga slīdēšana
Polipropilēna slīdes virsma mīkstām grīdām un teflona slīdes virsma cietām grīdām