Ritenis 80 mm
Novatech
EAN:
4031582369526
Produkta numurs:
RK.ETP080x62-Ø47x18
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Vienmērīga slīdēšana
Novatech ritenis ir paredzēts kastoņu sistēmām un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietošanas vidēs. Riteņa diametrs ir 80 ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir paredzēts kastoņu sistēmām un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietošanas vidēs. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet protektora platums sasniedz 62 mm. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna materiāla, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Statiskā slodzes jauda ir 1200 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 600 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums transporta un logistikas nozarē, kur nepieciešama augsta noslodze un stabila darbība.
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
Vienmērīga slīdēšana
Polipropilēna slīdes virsma mīkstām grīdām un teflona slīdes virsma cietām grīdām