- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
-
Augstas kvalitātes riteņi
Augstas kvalitātes riteņi
Mūsu sērijas
Ritenis 100 mm
Puretech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru, kas nodrošina 35 mm platumu un 100 mm diametru. Ritenī ir iebūvēts cuscinetto a rulli gultnis ar 12 mm ass cauruma diametru un 44,4 mm gara centra garumu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 75 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg. Ritenis ir piemērots sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 80 mm
Basetech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 80 mm, protektora platums 34 mm, ass atveres diametrs 12,1 mm un centra garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 125 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai rullkastēs, veikalu mēbelēs un displejs.
Ritenis 80 mm
Basetech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar identisku materiālu protektora izgatavošanai. Riteņa diametrs ir 80 mm, protektora platums 34 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un rumba garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 125 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni un ir piemērots izmantošanai rullkastēs, veikalu mēbelēs un displejs.
Ritenis 125 mm
Basetech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektora platums 40 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai rullkastēs, veikalu mēbelēs un displejs.
Ritenis 125 mm
Basetech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar identisku ar riteņa korpusu protektora materiālu. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektora platums 40 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 48 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos pielietojumos.
Ritenis 200 mm
Duratech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņbraucējiem ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar identisku protektora materiālu, kas nodrošina izturību un ilgmūžību. Ass cauruma diametrs ir 20,1 mm, savukārt centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem optimālai veiktspējai un ir piemērots dažādām lietojumprogrammām.
Ritenis 200 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 200 mm diametru un 80 mm protektora platumu. Ritenī ir čuguna korpuss ar lieta poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un gludu darbību. Ass cauruma diameters ir 25 mm, bet centra garums sasniedz 90 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1680 kg pie 4 km/h ātruma un 1400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 3360 kg, padarot to piemērotu dažādām rūpniecības lietojumprogrammām.
Ritenis 82 mm
Duratech ritenis ir izgatavots no poliamīda, smaga materiāla ar diametru 82 mm un protektora platumu 88 mm. Ritenī ir iebūvēti Cuscinetti a sfere di precisione gultņi, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 90 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 900 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1800 kg. Ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp automobiļu OEM, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, mašīnbūvei, ražošanas un platformu riteņiem, rullkastēm, veikalu mēbelēm un displejiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Ritenis 200 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 200 mm diametru un 45 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna, aprīkots ar putota poliuretāna protektoru un precīziem lodveida gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, savukārt centra garums sasniedz 53 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 140 kg. Piemērots dažādām nozarēm: aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas platformām, sastatnēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, melnas protektora materiāla. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektora platums 37 mm, ass cauruma diametrs 15 mm un centra garums 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni un piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņbraucējiem ar 125 mm diametru un 37 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna, aprīkots ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto a rulli gultni. Ass cauruma diametrs ir 15 mm, savukārt centra garums sasniedz 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Ritenis piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 160 mm
Elastech ritenis ir izgatavots no alumīnija ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru 50 mm platumā un diametru 160 mm. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Ritenī izmantoti cuscinetti a sfere di precisione gultņi. Produkts piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, mašīnbūvei un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 260 mm
Puretech air ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar pneimatisko riepu un bloka profilu. Riteņa diametrs ir 260 mm, protektora platums 85 mm, ass cauruma diametrs 25 mm un centra garums 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg. Ritenī izmantots Cuscinetto a rulli gultnis, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos un piemērots rūpnieciskām transportēšanas vajadzībām.
Ritenis 400 mm
Puretech air ritenis ir augstas kvalitātes ritenītis ar 400 mm diametru un 100 mm protektora platumu, kas izgatavots no polipropilēna korpusa ar pneimatisko riepu un bloka profilu. Ritenī ir uzstādīts Cuscinetto a rulli gultnis, ass cauruma diametrs ir 25 mm, bet centra garums sasniedz 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju industriālajās lietojumprogrammās.
Ritenis 260 mm
Puretech air ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda un aprīkots ar pneimatisko riepu ar bloka profilu. Riteņa diametrs ir 260 mm, riepas platums 85 mm, ass cauruma diametrs 25 mm un centrmezgla garums 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg. Ritenis izmanto Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina uzticamu darbību industriālās lietošanas apstākļos un piemērots dažādām transportēšanas vajadzībām.
Ritenis 400 mm
Puretech air ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda un aprīkots ar pneimatisko riepu ar bloka profilu. Riteņa diametrs ir 400 mm, riepas platums 100 mm, ass cauruma diametrs 25 mm un centra garums 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg pie ātruma 3 km/h, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg. Ritenī izmantots Cuscinetto a rulli gultnis, kas nodrošina uzticamu darbību riteņkrēsla konstrukcijā.
Ritenis 400 mm
Puretech air ritenis ir augstas kvalitātes ritenītis ar 400 mm diametru un 100 mm platu pneimatisko riepu ar līnijas profilu, kas izgatavots no lokšņu tērauds materiāla. Ritenī ir iebūvēti Cuscinetti a sfere di precisione gultņi, ass cauruma diametrs ir 20 mm, un centra garums sasniedz 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju dažādos pielietojumos.
Ritenis 400 mm
Puretech air ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda un aprīkots ar pneimatisko riepu ar līnijas profilu. Riteņa diametrs ir 400 mm, protektora platums 100 mm, ass cauruma diametrs 25 mm un centra garums 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina uzticamu darbību un ilgmūžību dažādos pielietojumos.
Ritenis 400 mm
Puretech air ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda un aprīkots ar pneimatisko riepu ar bloka profilu, kuras platums ir 100 mm. Riteņa diametrs ir 400 mm, ass cauruma diametrs 20 mm, bet centra garums sasniedz 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg. Ritenis ir aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas nodrošina uzticamu un ilgstošu darbību dažādos pielietojumos.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir izgatavots no alumīnija ar elastīgām riepām bez marķējuma, vulkanizētām, kas nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Riteņa diametrs ir 125 mm ar riepas platumu 50 mm, ass cauruma diametrs 25 mm un centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg pie 4 km/h ātruma vai 240 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem optimālai darbībai.
Ritenis 95 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 95 mm un protektora platumu 40 mm. Ritenī ir 20 mm ass cauruma diametrs un 45 mm garš centrs. Korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, savukārt protektors no lieta poliuretāna ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 800 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir izturīgs risinājums riteņu sistēmām ar 125 mm diametru un 40 mm platu elastīgu riepu no melnas vulkanizētas gumijas. Riteņa korpuss izgatavots no poliamīda ar cuscinetto a rulli gultni, ass cauruma diametrs 15 mm un centra garums 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 250 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodze līdz 500 kg. Piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei un citām profesionālām lietojumprogrammām.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 125 mm un elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru 40 mm platumā. Ritenis izgatavots no poliamīda ar cuscinetto a rulli gultni, ass cauruma diametrs 15 mm un centra garums 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 250 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg. Piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikai, ražošanas platformām, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastatnēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 100 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 100 mm diametru un 34 mm elastīgas riepas platumu bez marķējuma, kas izgatavots no vulkanizētas gumijas un poliamīda korpusa. Ritenī ir iebūvēti precīzi lodveida gultņi un 45 mm garš centrs ar 8,3 mm ass cauruma diametru. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 320 kg, padarot to piemērotu plašam pielietojumu spektram, ieskaitot AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un mašīnbūvi.