Ritenis 95 mm
Novatech
EAN:
4031582330403
Produkta numurs:
ETP095x40-Ø20 HL45
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādu nozaru prasīgajām aplikācijām, tostarp aviācijas un...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādu nozaru prasīgajām aplikācijām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražošanai, konteineru būvniecībai, ugunsdēsības tehnologijām, autoiekrāvējiem, smagajām AGV sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiņiem un transporta aprīkojumam. Ritenis ir konstruēts ar tērauda un dzelzs korpusu, kas nodrošina izturību un uzticamību. Protektora platums ir 40 mm, un tas izgatavots no pielietā poliuretāna, kas garantē labu berzi un nodilumizturību. Riteņa diametrs ir 95 mm, bet ass cauruma diametrs ir 20 mm. Riteņa ass garums ir 45 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 800 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara šo riteni ideālu izvēli smagu un vidēji smagu kravu transportēšanai.