Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Integral
Pasūtījuma numurs:
990030882
EAN:
4031582340808
Produkta numurs:
2044XSX125R36-32S30 D 9002 W
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Apbalvots dizains
Integral ir grožāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts medicīnas iekārtām. Stiprinājuma...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Integral ir grožāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts medicīnas iekārtām. Stiprinājuma daļa ir stienis ar izciļņa atveri profila sienām, īsā versija, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina hermētiska noslēgšana uzstādīšanas zonā. Korpuss ir izgatavots no vidēja tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un stabilu griešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar hermētiski noslēgtu precīzijas lodīšu gultni, protektors ir injicēts elektrovadošs poliuretāns, bet riteņa korpuss ir elektrovadīgs poliamīds. Kopējais augstums ir 158 mm. Statiskā slodzes spēja ir 450 kg, bet dinamiskā slodzes spēja ir 150 kg pie ātruma 4 km/h un 150 kg pie ātruma 3 km/h. Paredzēts anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem, aprūpes namiem, nestuvēm un ultraskaņas iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts
«IF Design» balva
«IF Design» balva
«Red Dot» dizaina balva
«Red Dot» dizaina balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Individuāls pārsegs
Korpusa vāka forma pielāgojama
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Daudzpakāpju pārslēgšanas funkcija
Līdz trīs bloķēšanas pozīcijām: virziena fiksācija, pilna bloķēšana vai brīva kustība
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Īpaši stipra konstrukcija
Īpaši izturīga konstrukcija