Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Integral grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu ir aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, turklāt slimn­īcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, kura diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 183 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 450 kg. Produkts ir piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, nestuvēm un ultraskaņas iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582411812
S4 materiāla numurs
990035716
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Kopējais platums
62 mm
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
450 kg
Kopējais augstums
183 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
1,01 kg
Produkta nosaukums
Integral
Standarta
EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
4
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
96 mm
Skrūve vītnes pozīcija
19 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
62 mm
Grozāms savienojums
230 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
115 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
32 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Integrēts vītņu aizsargs
Protektors krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

«IF Design» balva

«IF Design» balva

«Red Dot» dizaina balva

«Red Dot» dizaina balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Individuāls pārsegs
Korpusa vāka forma pielāgojama
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Daudzpakāpju pārslēgšanas funkcija
Līdz trīs bloķēšanas pozīcijām: virziena fiksācija, pilna bloķēšana vai brīva kustība
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Īpaši stipra konstrukcija
Īpaši izturīga konstrukcija