Ritenis 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369465
Produkta numurs:
ETP085x90-Ø17 HL90
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādām rūpniecības nozarēm, tostarp aviācijas un kosmosa ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādām rūpniecības nozarēm, tostarp aviācijas un kosmosa industrijai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, ugunsdēsības tehnologijām, autoiekrāvējiem, smagām AGV sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam. Ritenis ir aprīkots ar 85 mm diametru, 90 mm platu poliuretāna, lieta protektoru un tērauda, dzelzs korpusu. Ass cauruma diametrs ir 17 mm, bet virzuļa garums sasniedz 90 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā noslodzes jauda ir 1600 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 800 kg pie 3 km/h ātruma.