Ritenis 150 mm
Novatech
EAN:
4031582329537
Produkta numurs:
ITP150x50-Ø25-SH80A convex
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādām rūpniecības nozarēm, tostarp aviācijas un kosmosa ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādām rūpniecības nozarēm, tostarp aviācijas un kosmosa industrijai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, ugunsdēsības tehnologijām, autoiekrāvējiem, smagām AGV sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem. Ritenis ir aprīkots ar 150 mm diametru un 50 mm platu poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Alumīnija korpuss kopā ar precīzitātes lodīšu gultņiem garantē uzticamu darbību. Ass atveres diametrs ir 25 mm, bet virzuļa garums 60 mm. Ritenis spēj izturēt 1000 kg statisko slodzi, savukārt dinamiskā slodze sasniedz 400 kg pie 6 km/h ātruma vai 500 kg pie 4 km/h ātruma, padarot to ideālu risinājumu smagu kravu transportēšanai dažādās rūpniecības vidēs.